Публікуйте свої продукти
Downlight Ring - RP-DN
Downlight Ring - RP-DN
Downlight Ring - RP-DN
Downlight Ring - RP-DN
Downlight Ring - RP-DN
    Lumos Architectural Lighting

    Downlight Ring - RP-DN

    • Pendant and surface versions to 240" diameter
    • Standard and high lumen output options
    • Integral drivers include 0-10v dimming
    Специфікація
    • Diameter: 24” to 240” (nominal)

      Output: 82 LPW

      Housing: Aluminum

      Lens: Transmissive, frosted acrylic

      Mounting: Pendant or surface

      Driver: Integral or remote

      Weight: 6 lb/ft (based on Ø)

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES fi les on the web site

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrp-dn
    • Сімейство продуктівStandard Lighting Products
    • Група продуктівRINGS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAcrylic
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати