Публікуйте свої продукти
Mini Downlight Ring - RPM-DN
Mini Downlight Ring - RPM-DN
Mini Downlight Ring - RPM-DN
    Lumos Architectural Lighting

    Mini Downlight Ring - RPM-DN

    • Pendant and surface options
    • 24 to 120 inch diameters
    • Driver in canopy includes 0-10v dimming
    Специфікація
    • Diameter: 24” to 120” (nominal)

      Output: 54 LPW

      Housing: Aluminum

      Lens: Transmissive, frosted acrylic

      Mounting: Pendant or surface

      Driver: Inside canopy or remote

      Weight: 3 lb/ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrpm-dn
    • Сімейство продуктівStandard Lighting Products
    • Група продуктівRINGS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAcrylic
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States