Публікуйте свої продукти
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Royal Facade Cladding

    LUNDHS Royal is a natural stone with large bright blue crystals on a greyish background. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles in a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. LUNDHS Royal gives the wall a lively luminous appearance, without being lavish.

    Available surface finishes:

    * Polished (smooth glossy surface)

    * Honed (smooth matte surface)

    * Silk (light textured matte surface)

    * Flamed (dry textured surface, light in colour)

    * Waterjet (dry textured surface, Light in colour)

    Зв’яжіться з Lundhs Real Stone

    Специфікація
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLundhs_Royal_Wall_Tiles-copy
    • Сімейство продуктівFacade Cladding
    • Група продуктівFacade Cladding
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-18
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone
    • Матеріал допоміжнийStone
    • Розроблено вNorway
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCSurface
    • Назва UNSPSCWall finishing materials
    • Код UNSPSC301615
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Опис Uniclass 2015Natural stone panels
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13 11
    • Заголовок OmniClassNatural Stone Wall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка