Публікуйте свої продукти
GRAFIK Eye® QS Control Interface
Lutron Electronics

GRAFIK Eye® QS Control Interface

The GRAFIK Eye® QS Control Interface is versatile to the application that is required. The QSE-CI-DMX control interface allows zones on a GRAFIK Eye QS Wireless to control DMX512-controlled devices, the QSE-CI-NWK-E control interface is a versatile integration access point for Lutron’s QS-based systems, and the QSE-IO control interface integrates a GRAFIK Eye QS control system with equipment that has contact-closure input/output.
Специфікація
  • ADA Compliant: No Application: Control Interface Country: United States Depth: 1-1/16" Height: 5-1/4" Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Region: North America Width: 4-1/4"
Технічна специфікація
  • Унікальний номерgrafikeyeqs
  • Сімейство продуктівElectrical equipment
  • Група продуктівGRAFIK Eye® QS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-22
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Switchgear
  • Класифікація IFCSwitching Device
  • Назва UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Код UNSPSC391215
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Номер OmniClass23-35 25 23
  • Заголовок OmniClassElectrical Control Panels

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати