Публікуйте свої продукти
Ketra D2 Downlight
Ketra D2 Downlight
Ketra D2 Downlight
Ketra D2 Downlight
    Lutron Electronics

    Ketra D2 Downlight

    Ketra full spectrum D2 recessed LED downlights are available in fixed, adjustable, and wall-wash options to complete any lighting design project.

    Зв’яжіться з Lutron Electronics

    Специфікація
    • High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors, including pastels, saturated colors and high CRI whites spanning from 1,400K to 10,000K. 

      Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy across the visible spectrum to produce Natural Light, Natural Dimming and Vibrancy. 

      TruBeam—produces uniform color across any available beam angle. 

      Color Lock—maintains your desired color point at a one-step MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over each product’s lifetime.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlutron-ketra-d2-downlight
    • Сімейство продуктівGeneral Luminaries, Directional
    • Група продуктівKetra
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі

    Доступність регіону

    Північна Америка