Публікуйте свої продукти
Dual Technology Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory
Lutron Electronics

Dual Technology Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory

4.4 з 5 зірок4.4(5 відгуки)
The LOS-C series ceiling mount sensors offer a wide range of technologies and can either integrate into Lutron systems (no power pack needed) or function as stand-alone controls using a Lutron power pack. The ultrasonic sensors have excellent minor motion detection, such as typing at a keyboard. The passive infrared sensors provide false tripping immunity, and are better suited for major motion. The dual-technology versions combine both features to provide optimal power savings and occupancy detection. The LOS-C sensors all have self-adaptive technology that eliminates the need for manual adjustments. After correct mounting, the sensors automatically adjust sensitivity and timing to prevent false-off and false-on conditions. To control other building systems such as HVAC or security systems, use the ‘R’ models, which provide an additional dry contact closure.

Зв’яжіться з Lutron Electronics

Специфікація
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Ultrasonic and Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 500 ft² | 1000 ft² | 2000 ft²
    Height 1.5"
    Voltage 24 V
    Width 4.5"

Технічна специфікація
  • Унікальний номерlutron-los-cdt
  • Сімейство продуктівLighting Controls
  • Група продуктівLOS-C Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2010-05-28
  • Номер видання2
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Controls
  • Назва UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Код UNSPSC3912
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Заголовок OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit