Публікуйте свої продукти
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
    Luxcambra

    KAN C hanging lamp

    Inspired by puzzles and assembly kits, the Kan collection aims at creating light effects between its different components. The shades light up simultaneously and soften the light source to create a warm and cosy atmosphere. The balance between metal and textile reveals a play of textures and colour nuances. Each textile shade is interchangeable allowing plenty of combinations.
    Специфікація
    • Kan c XS: shade diameter 8 cm, Kan c S: shade diameter 19 cm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkan-hanging-lamp
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)120
    • Ширина (мм)19
    • Глибина (мм)19
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (кг)2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
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
    Схожі продукти

    4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (5)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (18)