Публікуйте свої продукти
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
    Maars Living Walls

    Linea cube

    A cube that provides excellent acoustic privacy and provides an ideal working environment. The cube is a stand-alone working space with an invisible, completely integrated ventilation and air extraction system. The lineaCube has unique esthetics. Completely transparent and without any vertical profiles. Due to this, the lineaCube appears to be floating in the interior space.

    Специфікація
    • Wall thickness100 mm
      Maximum heightsH 3000 mm Onbeperkt in lengte
      Profile heightTop 5 mm Bottom 30 mm
      Tolerance6 mm
      STC rating48
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlinea-cube
    • Сімейство продуктівModular Rooms
    • Група продуктівRoom-in-room
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-06-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийGlass
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Modular Space