Публікуйте свої продукти
1-5/8" x 13/16" 42" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

1-5/8" x 13/16" 42" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

Huge time savings! Available in 1-5/8″ and 13/16″ Pre-cut lengths No need for onsite cutting High-grade material No need to weld strut for mounting top and bottom (with the addition of the Dakota Smart-Cap eliminates back-to-back channel strut) Clean and organized appearance Double row capable at the top of the electrical panel Patent Pending Made in USA
Технічна специфікація
  • Унікальний номерDS-SS131612-42-PG
  • Сімейство продуктівStrut Systems, Channels (Smart‑Strut™)
  • Група продуктівSmart-Strut 12ga Channels
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-11-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Номер OmniClass23-35 33 25 15
  • Заголовок OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways

Схожі продукти