Публікуйте свої продукти
14" Strut Channel Caps (12 ga) w/ Threaded Receiver, Smart-Caps™

14" Strut Channel Caps (12 ga) w/ Threaded Receiver, Smart-Caps™

Huge time savings! Economical option for dual mounting top and bottom strut Optional receiver available for easy installation to strut Usable with most standard strut Multiple lengths available (14”, 24”, 120”) High-grade material Clean and organized appearance Ready to use with all Dakota Clamps Double row capable at the top of electrical panel with Dakota Smart-Strut Patent Pending Made in the USA
Технічна специфікація
  • Унікальний номерDS-CAPTR12-14-PG
  • Сімейство продуктівStrut Systems, Caps (Smart‑Caps™)
  • Група продуктівSmart-Caps
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2025-02-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код за ETIMEG000015
  • Назва за ETIMEnergy distribution systems
  • Номер OmniClass23-35 33 25 15
  • Заголовок OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways