Публікуйте свої продукти
Smart-Nut (14 ga), 1/4"-20 Thread
Smart-Nut (14 ga), 1/4"-20 Thread

    Smart-Nut (14 ga), 1/4"-20 Thread

    Huge time savings! Economical option for dual mounting top and bottom strut Optional receiver available for easy installation to strut Usable with most standard strut Multiple lengths available (14”, 24”, 120”) High-grade material Clean and organized appearance Ready to use with all Dakota Clamps Double row capable at the top of electrical panel with Dakota Smart-Strut Patent Pending Made in the USA
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDS-NUT14-14-EG
    • Сімейство продуктівStrut Systems, Fasteners
    • Група продуктівSmart-Nuts (14ga)
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2024-11-07
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
    • Номер OmniClass23-35 33 25 15
    • Заголовок OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways