Публікуйте свої продукти
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
    Magnatag

    VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls

    VisuGlass WhiteWalls can turn any wall into a sleek floor-to-ceiling glass dry-erase surface. VisuGlass WhiteWalls are manufactured using the market's finest materials - including high-quality optically clear low-lead glass; frameless finished edges; simple installation; and a hidden frame, pen and eraser holder, and steel backer. Available on short lead times in horizontal and vertical styles and multiple colors.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерglass-whitewall
    • Сімейство продуктівGlass Whiteboards
    • Група продуктівMagnetic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC012123
    • Назва за ETIMWhiteboard
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Опис Uniclass 2015Whiteboards
    • Код CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Номер OmniClass23-19 11 19
    • Заголовок OmniClassWriting Boards
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти