Публікуйте свої продукти
Sliding Track Whiteboard Cabinet- PlanView®
Magnatag

Sliding Track Whiteboard Cabinet- PlanView®

​PlanView® Sliding Track Systems can help maximize presentation space in rooms where wall space is limited. Available in 3, 6, 8, or 10 tracks, each PlanView system is available with sliding panels that can be easily lifted out of the cabinet and reinserted on any track with no tools needed. Installation is simple, requiring just two workers, a screwdriver, a portable drill, a framing square, and a carpenter's level. Each PlanView Cabinet is load-bearing on the floor. Available on short lead times and manufactured in the USA.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерplanview-3-to-10-track-slide-panel-cabinets
  • Сімейство продуктівSpecial Whiteboard Displays
  • Група продуктівPlanning & Scheduling
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-02-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код за ETIMEC012123
  • Назва за ETIMWhiteboard
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Опис Uniclass 2015Whiteboards
  • Код CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Номер OmniClass23-19 11 19
  • Заголовок OmniClassWriting Boards
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти