Публікуйте свої продукти
Right Start® UDL Underlayment
Right Start® UDL Underlayment
    Malarkey Roofing Products

    Right Start® UDL Underlayment

    Underlayment for Tile Roofs

    Made with our industry-leading NEX® Polymer Modified (Rubberized) Asphalt technology, Right Start® UDL is our go-to, dependable underlayment for withstanding the extra weight of tile roofs.

    Underlayment for Shingles and Tile Roofs

    A new roof requires more than just shingles. It’s a cohesive, coordinated system of 5 parts: 1) shingles, 2) underlayment, 3) ice and water barrier, 4) starter shingles, and 5) hip & ridge shingles.

    Underlayment sits under the shingle and provides a vapor barrier covering the entire roof.

    Malarkey offers two underlayments tailored to asphalt shingle roofs. Right Start® UDL is a superior underlayment, also suitable for tile roofs.

    Специфікація
    • Technical Specs

      SKU: UDL
      Length: 66′
      Width: 39-3/8″
      SQ/Roll: 2
      Thickness: 50 mils nominal

      Testing Compliance

      ASTM D4869
      ASTM D4601
      ASTM D226
      ASTM D6757
      ASTM E108
      FBC Approval #14807
      FBC Approval #15214

      Shipping Specifications

      SQ/Roll: 2
      Rolls/Pallet: 30
      Rolls/Truckload: 600

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерright-start-udl-underlayment
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівShingle Underlayments
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-03
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код за ETIMEC011784
    • Назва за ETIMBituminous roof shingle
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_08_71
    • Опис Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane perforated underlays
    • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Номер OmniClass23-13 39 13
    • Заголовок OmniClassRoof Underlayment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Сполучені Штати