Публікуйте свої продукти
Casement Window Curtain Wall Panel Model SI7202
Manifest Collective

Casement Window Curtain Wall Panel Model SI7202

4.6 з 5 зірок4.6(9 відгуки)

Casement windows are one of the most popular window styles in the world today. This system has been in existence since the beginning of the 18th century. First constructed out of iron and true leaded divisions, the casement window was only for the very wealthy. However, the industrial revolution changed this due to the introduction of mass production of glass and wooden frames. Today wooden casement windows are still very popular, but will rot, warp, possibly succumb to termites, and require stain or paint maintenance. To avoid these flaws all Solar Innovations® casement windows are made from an aluminum thermal frame, which helps with insulation and protection from the elements.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsolar-casement-window-curtain-wall-sl7202
  • Сімейство продуктівSolar Innovations
  • Група продуктівCasement Windows
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Casement Window
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCCasement windows
  • Код UNSPSC30171606
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 13 23
  • Заголовок OmniClassMetal Casement Windows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows