Публікуйте свої продукти
Sliding Glass Doors - Multi Track Sliding Glass Door - Model SI8000
Manifest Collective

Sliding Glass Doors - Multi Track Sliding Glass Door - Model SI8000

3.6 з 5 зірок3.6(12 відгуки)
Solar Innovations® Aluminum Sliding Glass Door Systems expand the view of any living space or commercial area. These systems can be used as external entryways or transitions between two interior spaces. Solar’s acoustical sliding glass door systems are the ideal solution for projects that have high sound transmission class (STC) requirements. Although acoustic values are typically specific to the glazing selection, the construction of the frame can greatly influence the acoustical performance. Solar’s acoustical sliding glass door systems allow for a 1 3⁄8-inch insulated glazing unit and are a standout product in the industry because they combine enhanced acoustical performance, superior thermal performance, and outstanding functionality.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsolar-slide-and-stack-glass-walls-multi-track-sliding-glass-door-model-sl8000
  • Сімейство продуктівSolar Innovations
  • Група продуктівSliding Glass Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 23 13
  • Заголовок OmniClassSliding All Glass Doors