Публікуйте свої продукти
Multi Track Sliding Glass Door Curtain Wall Panel Model SI8200
Manifest Collective

Multi Track Sliding Glass Door Curtain Wall Panel Model SI8200

4.5 з 5 зірок4.5(10 відгуки)
Solar Innovations® Aluminum Sliding Glass Door Systems expand the view of any living space or commercial area. These systems can be used as external entryways or transitions between two interior spaces. Solar’s acoustical sliding glass door systems are the ideal solution for projects that have high sound transmission class (STC) requirements. Although acoustic values are typically specific to the glazing selection, the construction of the frame can greatly influence the acoustical performance. Solar’s acoustical sliding glass door systems allow for a 1 3⁄8-inch insulated glazing unit and are a standout product in the industry because they combine enhanced acoustical performance, superior thermal performance, and outstanding functionality.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsolar-stacking-glass-multi-sliding-curtain-wall-sl8200
  • Сімейство продуктівSolar Innovations
  • Група продуктівSliding Glass Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Folding & Moving Walls
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindow walls
  • Код UNSPSC30171613
  • Код Uniclass 2015Ss_25_30
  • Опис Uniclass 2015Door and window systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-13 33 13
  • Заголовок OmniClassFolding Glass Wall Systems