Публікуйте свої продукти
Manitowoc ID0302A-161 Indigo Series Ice Cube Machine
Manitowoc Ice

Manitowoc ID0302A-161 Indigo Series Ice Cube Machine

Provide 24 hour preventative maintenance and diagnostic feedback for trouble free operation.

Provides superior corrosion resistance. Stainless finish with innovative clear-coat resists fingerprints and dirt.

Hinged front door swings out for easy access. Removable water-trough, distribution tube, curtain, and sensing probes for fast and efficient cleaning.

Communicates operating status, cleaning reminders, and asset information through a blue illuminated display.

310Lbs/141 kg daily water 70/50°f, 235 lbs./107 kg daily water 90/70°f.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel

Специфікація
  • Package Dimensions: 32 x 26 x 18 inches
    Item Weight: 140 pounds
    Manufacturer: Manitowoc
    Item model number: ID0302A-161

Технічна специфікація
  • Унікальний номерManitowoc-ID0302A-161-Indigo-Series-Ice-Cube-Machine
  • Сімейство продуктівIce Machine
  • Група продуктівProgrammable
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-03-05
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
  • Код CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Номер OmniClass23-21 21 29
  • Заголовок OmniClassCommercial Ice Machines

Доступність регіону

Північна Америка
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit