Публікуйте свої продукти
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine
    Manitowoc Ice

    Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine

    4.9 з 5 зірок4.9(7 відгуки)

    EasyTouch Display, Programmable Ice Production, Easy to Clean Foodzone, and Intelligent Diagnostics.

    New levels of Performance – Showcasing an average of 12% lower energy consumption and a 23% reduction in condenser water usage. This translates into lower cost of ownership over the life of your machine.

    Half-Dice Shaped Ice - Size 3⁄8" x 1-1⁄8" x 7⁄8".

    Storage Bin: Includes Sanitary Scoop & Holder, Stay-Up Insulated Ergonomic Door, Duratech Metal Finish, and Polyurethane Artic Blue Bin Liner.

    Stores Up To 532 lbs of Ice (measured 90% of the total volume in cu. ft x 33 lbs/ft3).

    As Featured on Amazon.com

    #Manitowoc #CubeIceMachine #StainlessSteel #ProgrammableIceProduction

    Специфікація
    • Size:With D-570 Bin | Color:Half-Dice
      Shipping Weight: 275 pounds
      Manufacturer: Manitowoc
      Item model number: IYT0500A-D570-B

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерManitowoc-IYT0500A-Indigo-NXT-Ice-Cube-Machine
    • Сімейство продуктівIce Machine
    • Група продуктівProgrammable
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
    • Код CSI MasterFormat 201411 46 83
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ice Machines
    • Номер OmniClass23-21 21 29
    • Заголовок OmniClassCommercial Ice Machines

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit