Публікуйте свої продукти
Manitowoc UDF0140A NEO 26in Undercounter Cube Ice Machine
Manitowoc Ice

Manitowoc UDF0140A NEO 26in Undercounter Cube Ice Machine

5.0 з 5 зірок5.0(6 відгуки)

This undercounter Manitowoc UD-0140A produces a large amount of ice but with a compact footprint. This product includes scoop and holder with holder location options. This ice machine, Manitowoc UD-0140A features fingerprint-resistant exterior panels. This model has a slanted bin front with easy glide door. This Manitowoc UD-0140A has a 132 lbs. production capacity. This unit's forward-sliding bin makes it easier to perform maintenance without moving the machine. This air cooled Manitowoc UD-0140A is a part of the NEO series. This product has a 90 lbs. bin storage capacity. This Manitowoc UD-0140A, known as an ice maker, features Alphas. This unit provides your choice of full, half and regular dice cubes. This Manitowoc UD-0140A has a 132 lbs. production capacity. This model has pop-out air filters. 

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #CubeIceMachine #StainlessSteel

Специфікація
  • Size:135 Pounds
    Product Dimensions: 33 x 30 x 40 inches
    Item Weight: 150 pounds
    Shipping Weight: 150 pounds
    Manufacturer Manitowoc
    Item model number: UD-0140A

Технічна специфікація
  • Унікальний номерManitowoc-UDF0140A-NEO-26in-Undercounter-Cube-Ice-Machine
  • Сімейство продуктівIce Machine
  • Група продуктівUndercounter
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-05
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
  • Код CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Номер OmniClass23-21 21 29
  • Заголовок OmniClassCommercial Ice Machines

Доступність регіону

Північна Америка
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit