Публікуйте свої продукти
Complete system for renovating masonry (lime-based breathable render)
Complete system for renovating masonry (lime-based breathable render)
    Mapei

    Complete system for renovating masonry (lime-based breathable render)

    Complete system for renovating masonry with breathable, natural hydraulic lime and eco-Pozzolan based base render followed by a layer of highly decorative, silicate mineral coating with high resistance to chemicals and good breathability for internal and external use.
    Специфікація
    • MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (Transpirant, salt-resistant, fine-textured, lime and Eco-Pozzolan skimming mortar for a natural finish on render), MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL (Transpirant natural hydraulic lime and Eco-Pozzolan-based rendering mortar), SILEXCOLOR PAINT (Silicate paint for internal and external use), SILEXCOLOR PRIMER (Highly transpirant silicate primer with a smooth finish).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерM-R-4_Mape-Antique_Silexcolor
    • Сімейство продуктівRender and finish
    • Група продуктівMape-Antique
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-09-07
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlaster
    • Матеріал допоміжнийPaint
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Finishes
    • Класифікація IFCWall
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes