Публікуйте свої продукти
Decorative finish for internal walls with natural hydraulic lime-based render
Decorative finish for internal walls with natural hydraulic lime-based render
    Mapei

    Decorative finish for internal walls with natural hydraulic lime-based render

    Natural hydraulic lime-based breathable render with highly decorative, silicate mineral coating with high resistance to chemicals and good breathability for internal and external use.
    Специфікація
    • MAPEWALL INTONACO BASE (Transpirant, natural hydraulic lime-based render for external and internal use; applied by trowel or with a rendering machine), PLANITOP 560 (Ultra fine-textured lime-cement skimming compound for render), SILEXCOLOR MARMORINO (Fine-textured, highly decorative silicate coating for internal and external use), SILEXCOLOR PRIMER (Highly transpirant silicate primer with a smooth finish).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерM-N-1_Mapewall_Planitop560_Silexcolor
    • Сімейство продуктівRender and finish
    • Група продуктівMapewall
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-09-07
    • Номер видання3
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlaster
    • Матеріал допоміжнийPaint
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Finishes
    • Класифікація IFCWall
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes