Публікуйте свої продукти
Mapefloor Parking System Me
Mapefloor Parking System Me
    Mapei

    Mapefloor Parking System Me

    Multi-layered polyurethane system for road surfaces suitable for vehicles.
    Специфікація
    • MAPECOLOR PASTE (Colouring system for Mapefloor systems), MAPEFLOOR FINISH 451 (Two-component, aliphatic, elastic, coloured polyurethane finish resistant to wear and UV rays), MAPEFLOOR PARKING SYSTEM ME (The system comprises the following: Primer SN + Quartz 0.5 + broadcast while wet with Quartz 0.5, Mapefloor PU 400/Mapefloor PU 400 LV + Mapecolor Paste + Quartz 0.25 + broadcast with Quartz 0.5 + Mapefloor Finish 451), MAPEFLOOR PU 400 (Two-component, self-levelling, neutral-coloured, high elasticity polyurethane binder with fillers), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), QUARTZ 0.25 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерM-N-8_MapefloorParkingSystem
    • Сімейство продуктівRoad surfaces suitable for vehicles
    • Група продуктівMapefloor Parking System
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-09-07
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyurethane
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
    • Класифікація IFCFloor
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes