Публікуйте свої продукти
Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies
Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies
    Mapei

    Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies

    Durable system for repairing the front edges of balconies with rapid-setting, compensated-shrinkage, thixotropic, class R2 cementitious mortar followed by a protective coat of elastomeric paint with good crack-bridging properties, permanent elasticity and high resistance to chemicals.
    Специфікація
    • ELASTOCOLOR PAINT (Elastomeric, crack-bridging, permanently flexible, protective paint with high resistance to chemicals), ELASTOCOLOR PRIMER (Solvent-based, high-penetration consolidating primer with a smooth finish), MAPEFER 1K (One-component, anti-corrosion cementitious mortar for protecting rebar), PLANITOP SMOOTH & REPAIR (Rapid-setting, fibre-reinforced, controlled-shrinkage, thixotropic, R2-class cementitious mortar for repairing and skimming concrete).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерM-R-8_Mapefer1K_PlanitopRasaeRipara_Elastocolor
    • Сімейство продуктівRepairs and protection
    • Група продуктівPlanitop Rasa&Ripara
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-09-07
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCementitious
    • Матеріал допоміжнийPaint
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Protective Coatings
    • Класифікація IFCFloor
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes