Публікуйте свої продукти
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
    Marazzi

    Grande Resin Look porcelain stoneware slabs

    Resin Look interprets the material fluidity of resins in porcelain stoneware, translating it into large slabs with a contemporary, sophisticated character. The collection is expressed in a delicate, enveloping colour range, able to create harmonious surfaces. The Grisaille Silky A, B and C decors for wall coverings introduce refined decorative variations. Designed for applications on walls, floors, furnishings and tops, it defines elegant, versatile spaces.

    Зв’яжіться з Marazzi

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgrande-resin-look
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-10-27
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    • Розроблено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring