Публікуйте свої продукти
QMark GFR Fan Forced Wall Heaters
QMark GFR Fan Forced Wall Heaters
QMark GFR Fan Forced Wall Heaters
QMark GFR Fan Forced Wall Heaters
    Marley Engineered Products

    QMark GFR Fan Forced Wall Heaters

    Now you can have commercial-grade heating in your own home with this fan-forced wall heater. This quiet, fast-acting heater is recommended for bedrooms, bathrooms, playrooms and home offices. Built to resemble a standard home heating vent, it installs up on the wall out of the way of pets, children or other foot traffic. Its simple 3-piece construction makes it easy to install, and the CLIP-N-FIT jumper system allows for easy adjustment of the heater’s wattage level.

    • Contemporary register-style grille that blends with any residential or commercial appeal
    • Tangential blower for whisper-quiet operation
    • Dual Protection: thermal cutout with indicator light and one time thermal fuse
    • Permanently lubricated fan motor and dust-protected bearings

    IDEAL SPACES | Bedrooms; Living/Family Rooms; Kitchens; Bathrooms; Basements; Offices; Conference Rooms; Hallways; Lobbies; Waiting Rooms

    Специфікація
    • COLOR| White

      TEMP RANGE | 40-85F

      CFM | 50

      GRILLE | 16-7/8 W X 7-3/4 H X 7/8 D

      BACK BOX | 14-3/8 W X 6-5/8 H X 4-3/8 D

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfan-forced-wall-heater-gfr-series
    • Сімейство продуктівUnit Heaters
    • Група продуктівQMark
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2014-03-10
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit