Публікуйте свої продукти
Discocó C
Discocó C
Discocó C
    Marset Iluminacion

    Discocó C

    If there is one iconic design in the Marset collection, it is the Discocó: exuberant, even when switched off, the richness of the light emitted by this lamp provides direct downward illumination as well as a dramatic surrounding interplay of light and shadow. Its detailed study of indirect light adds nuance and also depth. Additional reflections dance off the chrome-covered hemisphere at the core, to which the discs are attached. When it’s off, the Discocó is a stunning object that catches the eye and fills the space. Available in white and gold black in 2 different sizes. All versions of the Discocó provide an exceptionally cosy light.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDiscoco_C
    • Сімейство продуктівIndoor Lighting
    • Група продуктівIndoor Lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture