Публікуйте свої продукти
Essential Double Hung Window
Marvin

Essential Double Hung Window

4.0 з 5 зірок4.0(10 відгуки)

The Essential Double Hung window offers a classic look with clean lines and simplified design. With strong, durable fiberglass to the exterior and interior, this window is virtually maintenance-free. Streamlined options offer just the right level of customization, and the window tilts and removes for easy cleaning. 

Features:  Available in sizes as large as 4 feet wide and 6 1/2 feet high;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Low-profile, easy-to-operate locking mechanism;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Top and bottom sash tilt and remove easily for maintenance/cleaning.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmarvin-dhwau
  • Сімейство продуктівEssential
  • Група продуктівWindows
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийFiber Glass
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Double Hung Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Північна Америка Океанія Європа Азія
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
4.3 з 5 зірок 4.3 (10)