Available with inswing or outswing motion, the Elevate Swinging French Door offers tremendous versatility to create connections with exterior living spaces. Inswing motion is an ideal fit for doors that open over steps or those exposed to rain when open, and in climates prone to snow that would block use during the winter. Outswing French Doors are ideal when interior square footage is limited, opening your home to an outdoor space without interrupting interior flow or design. Both options are available with one, two, and three-panel configurations up to 8 feet high, with warm, stainable wood interiors and a virtually maintenance-free fiberglass exterior that stands up to the elements.
Features: Available in sizes up to 9 feet wide and 8 feet tall; Inswing or outswing motion to meet design and weather constraints; Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom; Fiberglass sill that stands up to foot traffic and weather; Available with IZ3 coastal/hurricane certification; CE certified.
Доступність регіону
| Північна Америка | Океанія | Європа | Азія |
|---|---|---|---|
Ангілья | Австралія | Гібралтар | Ізраїль |
Антигуа і Барбуда | Туреччина | ||
Аруба | |||
Багамські Острови | |||
Барбадос | |||
Беліз | |||
Бермудські Острови | |||
Британські Віргінські острови | |||
Віргінські Острови (США) | |||
Гаїті | |||
Гваделупа | |||
Гватемала | |||
Гондурас | |||
Гренада | |||
Гренландія | |||
Домініка | |||
Домініканська Республіка | |||
Кайманові Острови | |||
Канада | |||
Карибські Нідерланди | |||
Коста-Рика | |||
Куба | |||
Кюрасао | |||
Мартиніка | |||
Мексика | |||
Монтсеррат | |||
Нікарагуа | |||
Острови Теркс і Кайкос | |||
Панама | |||
Пуерто-Рико | |||
Сальвадор | |||
Сен-Бартелемі | |||
Сен-Мартен | |||
Сен-Пʼєр і Мікелон | |||
Сент-Вінсент і Гренадіни | |||
Сент-Кітс і Невіс | |||
Сент-Люсія | |||
Сінт-Мартен | |||
Сполучені Штати | |||
Тринідад і Тобаго | |||
Ямайка |