The Elevate® Swinging French Door is available with inswing or outswing motion to meet design and weather constraints. Style meets durability with a low-maintenance Ultrex® fiberglass exterior and warm wood interior.
Why You'll Love It: Made of Durable Material; Exterior is made with Ultrex fiberglass, which is 8x stronger than vinyl;
Exterior resists fading, bends, dents, and cracks; Rich Wood Interior; Bare Pine interior can be stained to match your interiors or finished in our factory; Design Options; Optimize operation and visibility with 1-, 2-, or 3-panel options; Balance of Design & Performance; Blend of remarkable design and superior strength; Structural Upgrades; Available with Impact Zone 3 coastal/hurricane certification
Additional Features
(Image shows Elevate Inswing French Door.)
Доступність регіону
| Північна Америка | Океанія | Європа | Азія |
|---|---|---|---|
Ангілья | Австралія | Гібралтар | Ізраїль |
Антигуа і Барбуда | Туреччина | ||
Аруба | |||
Багамські Острови | |||
Барбадос | |||
Беліз | |||
Бермудські Острови | |||
Британські Віргінські острови | |||
Віргінські Острови (США) | |||
Гаїті | |||
Гваделупа | |||
Гватемала | |||
Гондурас | |||
Гренада | |||
Гренландія | |||
Домініка | |||
Домініканська Республіка | |||
Кайманові Острови | |||
Канада | |||
Карибські Нідерланди | |||
Коста-Рика | |||
Куба | |||
Кюрасао | |||
Мартиніка | |||
Мексика | |||
Монтсеррат | |||
Нікарагуа | |||
Острови Теркс і Кайкос | |||
Панама | |||
Пуерто-Рико | |||
Сальвадор | |||
Сен-Бартелемі | |||
Сен-Мартен | |||
Сен-Пʼєр і Мікелон | |||
Сент-Вінсент і Гренадіни | |||
Сент-Кітс і Невіс | |||
Сент-Люсія | |||
Сінт-Мартен | |||
Сполучені Штати | |||
Тринідад і Тобаго | |||
Ямайка |