Публікуйте свої продукти
Ultimate Pivot Window Horizontal
Marvin

Ultimate Pivot Window Horizontal

4.3 з 5 зірок4.3(7 відгуки)

The Marvin Pivot window is offered in both circle and oval shapes and provides a perfect design solution for unique spaces. Beautiful on its own or used with other windows, the pivot window offers versatility to match the rest of your project. The sash smoothly pivots open to a full 90 degrees.
Originally developed by Marvin Signature Services as a custom solution, this unique Marvin window is available by Special Order. See your Marvin dealer for more information on this specialty product.  Features:  Exclusive sash design pivots allowing air flow and access;  Perfect window solution for gables, cupolas, attics and other unique spaces;  Unique pivot system allows wide opening of up to 90-degrees from the closed position;  Available in both circular and oval shapes.

Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmarvin_sspv
  • Сімейство продуктівSignature
  • Група продуктівUltimate Windows
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-12-12
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Опис Uniclass 2015Window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Північна Америка Океанія Європа Азія
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
4.3 з 5 зірок 4.3 (10)
3.9 з 5 зірок 3.9 (9)