The Ultimate Lift and Slide Door pairs stunningly large door panels with effortless, fingertip operation thanks to a carefully-engineered carriage system that lifts panels off their track for weightless operation. Marvin’s industry-exclusive panel hardware virtually disappears, creating minimal visual distraction from views up to 47 feet wide. Numerous panel configurations are available to best suit the layout of a room, and a flush, universal design sill option creates an unobtrusive transition from indoors to out. Features: Choose from up to 22 operating configurations; Available in heights up to 12 feet or widths up to 47 feet; Individual panel sizes available up to 6 feet wide by 12 feet high; Choose panels that stack in full view within the frame or conceal within a wall pocket; Lift-and-slide engineering allows nearly effortless operation; Industry-exclusive flush mount panel hardware is concealed for a clean look; Side stiles and top rail available in 4- or 6-inch width for contemporary or traditional styling; Flush and Recessed sill options create seamless transitions for accessibility; Performance Sill option for exceptional protection from the elements.
Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!
Доступність регіону
| Північна Америка | Океанія | Європа | Азія |
|---|---|---|---|
Ангілья | Австралія | Гібралтар | Ізраїль |
Антигуа і Барбуда | Туреччина | ||
Аруба | |||
Багамські Острови | |||
Барбадос | |||
Беліз | |||
Бермудські Острови | |||
Британські Віргінські острови | |||
Віргінські Острови (США) | |||
Гаїті | |||
Гваделупа | |||
Гватемала | |||
Гондурас | |||
Гренада | |||
Гренландія | |||
Домініка | |||
Домініканська Республіка | |||
Кайманові Острови | |||
Канада | |||
Карибські Нідерланди | |||
Коста-Рика | |||
Куба | |||
Кюрасао | |||
Мартиніка | |||
Мексика | |||
Монтсеррат | |||
Нікарагуа | |||
Острови Теркс і Кайкос | |||
Панама | |||
Пуерто-Рико | |||
Сальвадор | |||
Сен-Бартелемі | |||
Сен-Мартен | |||
Сен-Пʼєр і Мікелон | |||
Сент-Вінсент і Гренадіни | |||
Сент-Кітс і Невіс | |||
Сент-Люсія | |||
Сінт-Мартен | |||
Сполучені Штати | |||
Тринідад і Тобаго | |||
Ямайка |