Публікуйте свої продукти
Ultimate Wood Inswing French Door
Ultimate Wood Inswing French Door
Ultimate Wood Inswing French Door
Ultimate Wood Inswing French Door
    Marvin

    Ultimate Wood Inswing French Door

    The Ultimate Swinging French Door combines a classic double-panel French style with expert craftsmanship. Engineered for both quality and performance, this door features a beautiful, substantial wood surround and a durable sill for weather protection even in harsh climates. To maximize views and access to the outdoors, select from inswing or outswing operation in sizes up to 14 feet wide, and if a more streamlined look is desired, choose our contemporary panel option with sleek 4 ¾" wood surround on all sides.  Features:  Available in heights up to 9 feet or widths up to 14 feet;  Choose a Tradtional panel aesthetic with 8" bottom rail or a Contemporary look and more daylight opening with more daylight opening with its 4 3/4" bottom rail;  Integrated, concealed multi-point lock offers security and a tight seal with no visible components;  Handles available in a wide range of styles from traditional to contemporary;  Durable sill is engineered for years of energy-efficient and weather-tight performance;  Adjustable hinges for years of smooth operation;  Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification and IZ4 available for Ultimate Outswing French Door only;  CE certified.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmarvin_ulswfd
    • Сімейство продуктівSignature
    • Група продуктівUltimate Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-12-12
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Північна Америка Океанія Європа Азія
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
    4.2 з 5 зірок 4.2 (31)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (35)
    3.8 з 5 зірок 3.8 (5)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (12)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (14)