Публікуйте свої продукти
Connecting clamps for flat conductors
Connecting clamps for flat conductors
Connecting clamps for flat conductors
    MASTERTEC

    Connecting clamps for flat conductors

    for connection of flat conductors to the reinforcement | M10 screw

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    Специфікація
    • material:

      available in V4A stainless steel, Fe/Zn or Fe

      versions:

        • Connecting clamps for flat conductors up to 30mm

          Revit model No. 1

          • Art.-No. 100250: galvanised steel
          • Art.-No. 100251: bright steel
        • Connecting clamps for flat conductors up to 40mm

          Revit model No. 2

          • Art.-No. 100253: galvanised steel
          • Art.-No. 100252: V4A stainless steel
      Технічна специфікація
      • Унікальний номерarmierungsklemmen-flachleiter
      • Дата публікації2025-12-16
      • Номер видання1
      Посилання
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectБудівництво - Блискавкозахист

      Схожі продукти