Публікуйте свої продукти
Double clamps
Double clamps
Double clamps
Double clamps
Double clamps
Double clamps
Double clamps
Double clamps
Double clamps
    MASTERTEC

    Double clamps

    Suitable for the connection of flat conductors to flat conductors, flat conductors to round wires, or round wires to round wires.

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    Специфікація
    • material:

      available in V4A stainless steel, V2A stainless steel or Fe/Zn or Fe

      versions:

      • Double clamp flat-flat

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 100220: galvanised steel flat/flat
        • Art.-No. 100273: V4A stainless steel flat/flat

      • Double clamp flat-round

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 100225: galvanised steel flat/round
        • Art.-No. 100279: V4A stainless steel flat/round

      • Double clamp round-round

        Revit model No. 3

        • Art.-No. 100230: galvanised steel round/round
        • Art.-No. 100282: V2A stainless steel round/round
        • Art.-No. 100285: V4A stainless steel round/round
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdoppelklemmen
    • Дата публікації2025-12-17
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Блискавкозахист

    Схожі продукти