Публікуйте свої продукти
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
    MASTERTEC

    MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm

    GRP formwork stop for fast and easy positioning of formwork on concrete slabs

    Art.-No. 046201

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    Специфікація
    • material: glass fibre reinforced plastic

      diameter: 10 mm

      length: 100 mm

      properties:

      • for fast and easy positioning of formwork on concrete slabs
      • lightweight and stable
      • fair-faced concrete grey
      • non-rusting
      • largely chemically resistant
      • fast installation
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmaster-edge-bar
    • Дата публікації2026-05-26
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Temporary site equipment

    Схожі продукти