Публікуйте свої продукти
MHC Solo gasket insert
MASTERTEC

MHC Solo gasket insert

Gasket insert for waterproofing the transition of the lining pipe to the inserted media line. The gasket insert can be adapted to all common medium pipes thanks to the Multi inserts which can be adjusted to the medium pipe.

With onion-ring technology for media lines from 4 to 40 mm

available in Revit 2022-2027 and as IFC

Art.-No. 080046

Специфікація
  • Material: rubber: EPDM | pressure plate: V2A With onion-ring technology for media lines from 4 to 40 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmhc-dichtungseinsatz-solo
  • Дата публікації2025-11-24
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Системи проходок

Схожі продукти