Публікуйте свої продукти
Mataki UnoTech FR Exponerat Tak- Anslutning till vertikal yta
Mataki UnoTech FR Exponerat Tak- Anslutning till vertikal yta
Mataki UnoTech FR Exponerat Tak- Anslutning till vertikal yta
Mataki UnoTech FR Exponerat Tak- Anslutning till vertikal yta
Mataki UnoTech FR Exponerat Tak- Anslutning till vertikal yta
Mataki UnoTech FR Exponerat Tak- Anslutning till vertikal yta
Mataki UnoTech FR Exponerat Tak- Anslutning till vertikal yta
    MATAKI

    Mataki UnoTech FR Exponerat Tak- Anslutning till vertikal yta

    Mataki UnoTech FR är ett 1-Lags tätskiktssystem som kan installeras på de flesta förekommande underlag som t.ex. mineralullsisolering, betong, råspont/plywood och befintliga tätskikt. Mataki UnoTech FR är listad i TÄTSKIKTSGARANTIER™s förteckning över godkända tätskiktssystem för exponerade tak.

    Специфікація
    • Tillverkningsland: Sverige

      Kvalitetsbenämning: SEP 5500

      Brandklass:  TKY-A-0234

      Längd (m):  7,5

      Bredd (m):  1

      Vikt (kg):  41

      Vikt (kg/m²):  5,5

      Produktfärg:  Skiffergrå, Kristallsvart, Röd, Vit, Grön

      Stomme:   Polyester/glas

      Översida:  Skiffer

      Undersida:  Plast

      Garanti:   Tätskiktsgarantier

      Installationsmetod: Gasol

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmataki-unotech-fr-anslutning-till-vertikal-yta
    • Сімейство продуктівMataki UnoTech FR
    • Група продуктівExponerade tätskikt
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-04-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBitumen
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing materials
    • Код UNSPSC301515
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Опис Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 13 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17 13 11
    • Заголовок OmniClassBituminous Sheet Waterproofing
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція