Публікуйте свої продукти
StandUp BALANCE seating ball
StandUp BALANCE seating ball
StandUp BALANCE seating ball
StandUp BALANCE seating ball
StandUp BALANCE seating ball
StandUp BALANCE seating ball
StandUp BALANCE seating ball
    MATTING

    StandUp BALANCE seating ball

    StandUp BALANCE sitting ball in a stylish design for active sitting. Sitting on a balance ball activates your stomach, side and back muscles and strengthens your core. It contributes to better posture and increases blood circulation. Our balance ball is used as a complement to your active lifestyle where you can vary between balancing, sitting and standing. The BALANCE sitting ball is available in several different colors and sizes. The sewn-in floor ring keeps the ball in place when not in use. The seat ball has a handle with an eyelet so you can easily move it and hang it up when not in use. Internally inflatable ball, pump included.

    The StandUp BALANCE sitting ball is made of the soft and durable Alcala fabric with 35,000 Martindale and OEKO-TEX certification. The inner ball is PVC-free.

    Design: Peter Mattisson

    Специфікація
    • Size: Ø 650 and 750 mm

      Material: Thermoplastic rubber (TPR), Alcala fabric

      Colours: Grey, blue, grey/grey and multi

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерStandup_active-balance-ball
    • Сімейство продуктівStandUp
    • Група продуктівSeating
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2020-04-21
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)650
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийRubber
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вЕстонія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Опис Uniclass 2015Office chairs

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція

    Схожі продукти