Публікуйте свої продукти
Tactile Strip/rivet STAINLESS STEEL
Tactile Strip/rivet STAINLESS STEEL
Tactile Strip/rivet STAINLESS STEEL
Tactile Strip/rivet STAINLESS STEEL
    MATTING

    Tactile Strip/rivet STAINLESS STEEL

    Milling is used to create the Matting tactile strip Stainless steel. Strips are installed with specific spacing to guide the visually impaired. Installation is performed by drilling into the substrate, three holes per strip and one hole per rivet. A template is used for hole placement. Fasteners are secured using the recommended adhesive, which is applied in the drilled holes. If you do not want to drill into the substrate, strips and rivets without fasteners are also available for bonding or applying tape.

    Available in a height of 3-5 mm. Please contact us if you would like a special version, or if you need any help with installation.


    Специфікація
    • Surface: LINE (NCS 0,37), DIMAOND (NCS 0,47) or SMOOTH (NCS 0,85)

      Material: Stainless steel 316L, acid-proof.

      Strip: 280 x 35 x 3 mm / 280 x 35 x 5 mm

      Rivet: Ø35 x 3 mm / Ø35 x 5 mm

      Avalible with or without fastener or with tape

      BVB ID: 54988

      https://www.byggvarubedomningen.se

      https://www.sundahus.se

      tactile, accessibility, sundahus, brass, stainless steel, bronze, sorten, byggvarubedömningen, tactile flooring, matting, guidance systems, sundahus, byggvarubedomningen, accessibility for all, iso23452, iso23599. tacile surface, twsi, walking indicators, visual indicators, accessable entrances, contrast, bvb

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdiamond-line
    • Сімейство продуктівFloor guidance
    • Група продуктівMat
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2020-08-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)5
    • Ширина (мм)280
    • Глибина (мм)35
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel 316
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вСловаччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Other Flooring
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_31_29
    • Опис Uniclass 2015Floor cover strips

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція

    Схожі продукти