Публікуйте свої продукти
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
    MATTING

    VALENCIA

    Asymmetrical desk lamp for offices with high demands on functionality and design. Black or white finish with chrome details. 3-joint arm, adjustable lamp head, 3-step dimmer and timer make this a highly flexible lamp. Possibility to select automatic shutoff with the timer, which saves energy. The timer can be set to 2, 4 or 9 hours. The buttons are cleverly located on the bottom of the lamp head. A complete lamp.

    Специфікація
    • Output/light source/luminous flux: 6W LED 530 lumens, replaceable LED

      Energy efficiency: 85 lumens/watt

      Colour temperature: 3100 K

      Colour reproduction: 80 Ra

      Lighting intensity: 1800 Lux (40 cm)

      Energy efficiency class: F

      Dimmer: 3-stage variable touch dimmer

      Timer: 2, 4, 9 h

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLightup-Valencia
    • Сімейство продуктівLightning
    • Група продуктівDesk lightning
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2020-04-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)525
    • Ширина (мм)580
    • Глибина (мм)195
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вChina
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Опис Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden

    Схожі продукти

    4.3 з 5 зірок 4.3 (20)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (33)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit