Публікуйте свої продукти
LISSABON
LISSABON
    MATTING

    LISSABON

    LISSABON is a functional, practical and stylish desk lamp. The lamp is flexible and can be turned in all directions. A clamping bracket is available as an option (art. no. 775940).

    Специфікація
    • Light source: LED

      Interchangable: Yes

      Light level 40 cm: 1500 lux

      Buildable: No

      Dimmer: Stepless touch

      Timer: No

      Lifespan: 50000 h

      Energy class: G

      Measurements arm (height/length): 310 / 310 mm (Foot: Ø190 mm)

      Material head: Plastic

      Material arm: Aluminum

      Material base: Metal

      Spare parts: No

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlissabon
    • Сімейство продуктівLightning
    • Група продуктівDesk lightning
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2024-04-19
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вКитай
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція

    Схожі продукти