Публікуйте свої продукти
StandUp AIR standing mat
StandUp AIR standing mat
StandUp AIR standing mat
StandUp AIR standing mat
StandUp AIR standing mat
    MATTING

    StandUp AIR standing mat

    StandUp AIR is an ergonomic, high quality standing mat with an extra thick and soft core with anti-static properties. Extra durable nitrile rubber coating.

    AIR has an extra thick and soft core for good load ergonomics for standing work. The mat is both cushioning and highly relieving. The stylishly patterned outer layer is made of nitrile rubber, making it extra durable and hard-wearing. The AIR is suitable for standing desks in offices, receptions and shops. AIR is also electrically conductive.

    The smaller size of the AIR has an eyelet for hanging.

    Специфікація
    • Material: Nitrile rubber, foamed nitrile rubber (phthalate-free)

      Width: 770 mm and 990 mm

      Depth: 530 mm

      Thickness: 19 mm

      Colourr: Black

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерstandup-air-standing-mat
    • Сімейство продуктівStandUp
    • Група продуктівMat
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2024-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)19
    • Ширина (мм)770
    • Глибина (мм)530
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийRubber
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11_47
    • Опис Uniclass 2015Loose-laid fatigue matting

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція

    Схожі продукти