Публікуйте свої продукти
StandUp ORIGINAL standing mat
StandUp ORIGINAL standing mat
StandUp ORIGINAL standing mat
StandUp ORIGINAL standing mat
StandUp ORIGINAL standing mat
    MATTING

    StandUp ORIGINAL standing mat

    StandUp ORIGINAL is a PVC-free relieving ergonomic, high quality and durable standing mat with a thick and soft core. Textile top in recycled PET. The surface layer is durable and dirtresistant. Underside of polyurethane.

    • Bevelled edge
    • Eyelet for hanging
    • Phthalate-free

    StandUp ORIGINAL / ROUND is an ergonomic, high quality and relieving standing mat. A bigger and a smaller standing mat with a textile surface in recycled PET. The surface layer is durable and dirtresistant. Underside of nitrile rubber.

    • Bevelled edge
    • Eyelet for hanging
    • Phthalate-free

    ORIGINAL is a small and neat standing mat designed to work especially well with height-adjustable standing tables. With an extra thick and soft core, for good load ergonomics during standing work, it makes the mat both cushioning and very relieving. With a stylish textile-like surface made from recycled PET. The mat is ideal for standing tables in offices, receptions, shops and the home office.

    Специфікація
    • ORIGINAL standing mat (PVC-free)

      Material: Top recycled PET fibre, bottom and core foamed polyurethane (PU)

      Width: 770 mm

      Depth: 530 mm

      Thickness: 20 mm

      Colours: Black and grey

      ORIGINAL / ORIGINAL ROUND standing mat

      Material: Recycled PET fiber, foamed nitrile rubber (phthalate-free)

      Width: 990 mm

      Depth: 530 mm

      Size: Ø560 mm

      Thickness: 16 mm

      Colours: Grey

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерstandup-original
    • Сімейство продуктівStandUp
    • Група продуктівMat
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2024-04-19
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)770
    • Глибина (мм)530
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
    • Класифікація IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11_47
    • Опис Uniclass 2015Loose-laid fatigue matting

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція

    Схожі продукти