Публікуйте свої продукти
StandUp ORIGINAL ROUND standing mat
MATTING

StandUp ORIGINAL ROUND standing mat

StandUp ORIGINAL ROUND is a relieving ergonomic, high quality and durable standing mat with a thick and soft core. Textile top in recycled PET. Eyelet for hanging.

ORIGINAL is a small and neat standing mat designed to work especially well with height-adjustable standing tables. With an extra thick and soft core, for good load ergonomics during standing work, it makes the mat both cushioning and very relieving. With a stylish textile-like surface made from recycled PET. The mat is ideal for standing tables in offices, receptions, shops and the home office.

Специфікація
  • Material: Recycled PET fiber, foamed nitrile rubber (phthalate-free)

    Size: Ø560 mm

    Thickness: 16 mm

    Colours: Grey

Технічна специфікація
  • Унікальний номерstandup-original-round-standing-mat
  • Сімейство продуктівStandUp
  • Група продуктівMat
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2024-04-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)16
  • Ширина (мм)560
  • Глибина (мм)560
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийFabric
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11_47
  • Опис Uniclass 2015Loose-laid fatigue matting

Доступність регіону

Європа
Данія
Ісландія
Норвегія
Фінляндія
Швеція

Схожі продукти