Публікуйте свої продукти
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
    MATTING

    StandUp CIRCLE Mat

    StandUp CIRCLE is a PVC-free ergonomic, high quality and durable standing mat with a thick and soft core. Textile top in recycled PET. The surface layer is durable and dirtresistant. Underside made of polyurethane.

    • Eyelet for suspension.
    • Bevelled edge.
    • Phthalate-free.
    • Eyelet for hanging.

    CRICLE is a small and neat standing mat designed to work especially well with height-adjustable standing desks. With an extra thick and soft core, for good load ergonomics during standing work, it makes the mat both cushioning and very relieving. With a stylish textile-like surface made of recycled PET and in several discreet colors. The mat is ideal for standing desks in offices, receptions, shops and the home office.

    Design Peter Mattisson.

    Специфікація
    • Material: Top recycled PET fiber, bottom and core foamed polyurethane (PU)

      Width: 770 mm

      Depth: 530 mm

      Thickness: 20 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерStandup_circle-mat
    • Сімейство продуктівStandUp
    • Група продуктівMat
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2020-04-21
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)770
    • Глибина (мм)530
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
    • Класифікація IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11_47
    • Опис Uniclass 2015Loose-laid fatigue matting

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція

    Схожі продукти