Публікуйте свої продукти
StandUp CORK Mat
MATTING

StandUp CORK Mat

StandUp CORK is the natural choice. A PVC-free, phthalate-free, vegan premium standing mat with extra high quality, comfort and design. The carpet has a surface layer of real cork for a natural feel, nice patina and softness. StandUp CORK is comfortable to stand on both with and without shoes.

The brushed metal eyelet makes it easy to hang the mat when cleaning or when not in use. The mat has chamfered edges that reduce the risk of tripping.

Cork is a sustainable and recyclable natural material and cork oak forests promote biodiversity. The bark is carefully peeled off the tree and then regrown. As cork is a natural, living material, the product may vary slightly in color and shape.

No animal products have been used in its manufacture.


Специфікація
  • Material: Cork, polyurethane (PUR), PU leather, brushed metal

      Width: 770 mm

      Thickness: 22 mm

      Depth: 530 mm


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерStandup_cork-mat
    • Сімейство продуктівStandUp
    • Група продуктівMat
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2020-04-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)22
    • Ширина (мм)770
    • Глибина (мм)530
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCork
    • Матеріал допоміжний1C Polyurethane
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вChina
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit