Публікуйте свої продукти
Tactile guidance TPU tiles
Tactile guidance TPU tiles
Tactile guidance TPU tiles
    MATTING

    Tactile guidance TPU tiles

    The TPU (polyurethane) tactile guidance system is a tactile, visual product suitable for indoor and outdoor surfaces. These tiles are easy to detect thanks to the high level of visual contrast with the surface. The material and sandblasted surface mean that these non-slip panels are safe to walk on even in damp conditions. The tiles are bonded onto existing surfaces, installation on a dry surface (above +5°C). Can be placed in very busy areas.

    Properties/advantages

    • Clear difference from the adjacent surface in terms of colour and sound.

    • Soundproofing.

    • Wheelchair-friendly.

    • Quick and easy installation.

    • Easy to keep clean.

    • Long service life.

    • UV-stable (not valid for white).

    Специфікація
    • Material: UV-stable thermoplastic polyurethane Bayer Desmopan 3055DU. *Route tile TPU White is not UV-stable and recommended for indoor use only.

      Height: 5 mm / 5,5 mm

      Route tile: 300 x 300 x 5 mm
      Route tile: 150 x 450 x 5 mm
      Warning tile: 413 x 450 x 5,5 mm

      Colour: White* (NCS 0,94), black (NCS 0,16) and grey (NCS 0,63).

      Glue: Murexin TPU

      tactile, accessibility, sundahus, brass, stainless steel, bronze, sorten, byggvarubedömningen, tactile flooring, matting, guidance systems, sundahus, byggvarubedomningen, accessibility for all, iso23452, iso23599. tacile surface, twsi, walking indicators, visual indicators, accessable entrances, contrast, bvb

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtpup-strak
    • Сімейство продуктівFloor guidance
    • Група продуктівTiles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-08-10
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Other Flooring
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_31_29
    • Опис Uniclass 2015Floor cover strips

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція

    Схожі продукти