Публікуйте свої продукти
Pendant lamp Fad
Pendant lamp Fad
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Fad

    Fittings and dome lamps of metal. Shades — matte black and black. Dome lamps rotate 340° horizontally and 90° vertically. Matte acrylic diffuser. Integrated LED module. Switch of the wall lamp and table lamp with dimmer.
    Специфікація
    • Title Pendant lamp Fad
      Lamps 6ХLED module
      Lamp power, W 36
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2100
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lampshade height, mm 22
      Lighting fixture height , mm 616
      Height of the ceiling cup, mm 50
      Lighting fixture width, mm 550
      Lighting fixture depth, mm 890
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD070PL-L38B3K


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPendant-lamp-Fad
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівFad
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)616
    • Ширина (мм)550
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)2.29
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти