Публікуйте свої продукти
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
Pendant lamp Marble
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Marble

    Metal fittings. Color — brass. Spherical dome lamps — frosted glass. Marble decoration. Lamps with E27 base are used as light sources.
    Специфікація
    • Title Pendant lamp Marble
      Lamps 6ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 150
      Lighting fixture height , mm 560
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 670
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD187PL-06BS


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPendant-lamp-Marble
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівMarble
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)560
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)4.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps